• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Forbindelsesteknologi
  3. Forbindelseskabler
  4. Forbindelseskabler
  5. EVC037

Forbindelseskabel

EVC037

VDOAH043MSS0001H04STAH040MSS

Forbindelseskabel

EVC037

VDOAH043MSS0001H04STAH040MSS

  • Bestandig over for olie og kølemidler
  • Permanent, pålidelig tætning selv ved montering uden værktøjer
  • Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
  • Vibrations- og stødbestandig takket være koblingsring med låsemekanisme
  • LED’er som er tydeligt synlige i klart dagslys
Bemærk tekniske anvisninger under "Downloads"
  • ce
  • ukca
  • cul
Applikation
Special funktion Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde
Siliconefri ja
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...36 DC
Kapslingsklasse II
Max strømbelastning total [A] 4
Udgange
Elektrisk design PNP
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...90
Bemærk omgivelsestemperatur
cULus: ...75
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] -25...90
Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse)
cULus: ...75
Kapslingsklasse IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Godkendelser / Tests
MTTF [År] 20027
Mekaniske data
Vægt [g] 69,6
Dimensioner [mm] 30,5 x 15,5 x 36,5
Indstøbt-emne materiale TPU
Materiale - omløber Messing, forniklet
Tætningsmateriale FKM
Egnet for kabelkæde ja
Egnet for kabelkæde
Bøjeradius ved fleksibel anvendelse min. 10 x kabel diameter
Slæbehastighed max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²
Bøjningsantal > 5 Mio.
Vridningsgodkendt ± 180 °/m
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 2 x LED, gul
Drift 1 x LED, grøn
Bemærkning
Henvisninger Bemærk tekniske anvisninger under "Downloads"
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU, orange; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU, sort transparent; Låsning: Messing, forniklet; pakning: FKM; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm