Forbindelseskabel
EVC242
VDOGF040MSS0001H04STGH040MSS
Forbindelseskabel
EVC242
VDOGF040MSS0001H04STGH040MSS
- Bestandig over for olie og kølemidler
- Permanent, pålidelig tætning selv ved montering uden værktøjer
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Vibrations- og stødbestandig takket være koblingsring med låsemekanisme
- Mekanisk endestop beskytter O-ringen mod ødelæggelse
Bemærk tekniske anvisninger under "Downloads"
Applikation
Special funktion | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde |
---|---|
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Max strømbelastning total [A] | 3 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] | -25...90 | |
Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse) |
|
|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekaniske data
Vægt [g] | 58,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiale | Kapsling: TPU orange; pakning: FKM | ||||||||
Materiale - omløber | Messing, forniklet | ||||||||
Egnet for kabelkæde | ja | ||||||||
Egnet for kabelkæde |
|
Bemærkning
Henvisninger | Bemærk tekniske anvisninger under "Downloads" |
---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,3...0,5 Nm |