Forbindelseskabel
EVC291
VDOAH043MSS00,6H04STGF040MSS
Forbindelseskabel
EVC291
VDOAH043MSS00,6H04STGF040MSS
- Bestandig over for olie og kølemidler
- Permanent, pålidelig tætning selv ved montering uden værktøjer
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Vibrations- og stødbestandig takket være koblingsring med låsemekanisme
- LED’er som er tydeligt synlige i klart dagslys
Bemærk tekniske anvisninger under "Downloads"
Applikation
Special funktion | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde |
---|---|
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Max strømbelastning total [A] | 3 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] | -25...90 | |
Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse) |
|
|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
MTTF [År] | 20027 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 47 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioner [mm] | 10 x 10 x 36 | ||||||||
Indstøbt-emne materiale | TPU | ||||||||
Materiale - omløber | Messing, forniklet | ||||||||
Tætningsmateriale | FKM | ||||||||
Egnet for kabelkæde | ja | ||||||||
Egnet for kabelkæde |
|
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Henvisninger | Bemærk tekniske anvisninger under "Downloads" |
---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU, orange; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,3...0,5 Nm |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 0,6 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU, sort transparent; Låsning: Messing, forniklet; pakning: FKM; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm |