- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelses kabler med åben kabelende
- Forbindelseskabler med hun stik
- EVC29A
Forbindelseskabel med hunstik
EVC29A
ADOAH040VAT0050H04/3G/2D
Forbindelseskabel med hunstik
EVC29A
ADOAH040VAT0050H04/3G/2D
- Til anvendelser i EX områder
- Bestandig over for olie og kølemidler
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Vibrations- og stødbestandig takket være koblingsring med låsemekanisme
Applikation
Special funktion | Halogenfri; guldbelagte kontakter |
---|---|
Kompatibel med maling | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Max strømbelastning total [A] | 2 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67; (ved brug udenfor ATEX området: IP 68 / IP 69K) |
Godkendelser / Tests
Godkendelse | BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U |
---|---|
ATEX mærkning | II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 1628,5 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 |
Materiale | Kapsling: TPU orange; pakning: FKM |
Materiale - omløber | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 50 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 1,2...1,5 Nm |
---|