• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Forbindelsesteknologi
  3. Forbindelses kabler med åben kabelende
  4. Forbindelseskabler med hun stik
  5. EVC490

Forbindelseskabel med hunstik

EVC490

ADOGH040MSS0002H04

Forbindelseskabel med hunstik

EVC490

ADOGH040MSS0002H04
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
Driftspænding [V] 250 AC / 300 DC
Kapslingsklasse II
Max strømbelastning total [A] 4
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...90
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] -25...90
Lagringstemperatur [°C] -25...55
Opbevaring fugtighed [%] 10...100
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse
1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklasse IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniske data
Vægt [g] 85
Dimensioner [mm] 15,5 x 15,5 x 45
Indstøbt-emne materiale TPU
Materiale - omløber Messing, forniklet
Tætningsmateriale Viton
Egnet for kabelkæde ja
Egnet for kabelkæde
Bøjeradius ved fleksibel anvendelse min. 10 x kabel diameter
Slæbehastighed max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²
Bøjningsantal > 5 Mio.
Vridningsgodkendt ± 180 °/m
Bemærkning
Bemærkning
Konditionering skal foregå ved 93°C og 90% relativ fugtighed i 4 uger
i henhold til IEC 60079-0
Specielt designet til brug sammen med DI602A
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU, orange; Låsning: Messing, forniklet; pakning: Viton; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm
diagrammer og grafer
karakteristik for de-rating
Derating Imax * 0.8 (DIN EN 60512-5-2)
X Omgivelsestemperatur [°C]
Y Strøm [A]