- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelses kabler med åben kabelende
- Forbindelseskabler med hun stik
- EVC535
Forbindelseskabel med hunstik
EVC535
ADOAH050MSS0002C05
Forbindelseskabel med hunstik
EVC535
ADOAH050MSS0002C05
- Bestandig over for olie og kølemidler
- Permanent, pålidelig tætning selv ved montering uden værktøjer
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Vibrations- og stødbestandig takket være koblingsring med låsemekanisme
- Kontinuerlig høj EMC interferensbeskyttelse mod støjfeltinterferens
Applikation
Special funktion | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning; Egnet for kabelkæde |
---|---|
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Samlet strømbelastning (UL) [A] | 3 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] | -25...90 | |
Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse) |
|
|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekaniske data
Vægt [g] | 100,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indstøbt-emne materiale | TPU | ||||||||
Materiale - omløber | Messing, forniklet | ||||||||
Tætningsmateriale | FKM | ||||||||
Egnet for kabelkæde | ja | ||||||||
Egnet for kabelkæde |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,9 mm, afskærmet; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU, orange; Låsning: Messing, forniklet; pakning: FKM; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm; Skærmet tilslutnings ledning: skærm ikke forbundet |
---|