• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Forbindelsesteknologi
  3. Forbindelses kabler med åben kabelende
  4. Forbindelseskabler med hun stik
  5. EVC546

Forbindelseskabel med hunstik

EVC546

ADOGH050MSS0010K05

Forbindelseskabel med hunstik

EVC546

ADOGH050MSS0010K05

  • Bestandig over for olie og kølemidler
  • Permanent, pålidelig tætning selv ved montering uden værktøjer
  • Mekanisk endestop beskytter O-ringen mod ødelæggelse
  • Vibrations- og stødbestandig takket være koblingsring med låsemekanisme
  • Kontinuerlig høj EMC interferensbeskyttelse mod støjfeltinterferens
  • ce
  • ukca
  • cul
Applikation
Special funktion Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning; Egnet for kabelkæde
Siliconefri ja
Elektriske Data
Driftspænding [V] < 30 AC / < 36 DC
Kapslingsklasse III
Max strømbelastning total [A] 4
Samlet strømbelastning (UL) [A] 3
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...90
Bemærk omgivelsestemperatur
cULus: ...75
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] -25...90
Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse)
cULus: ...75
Kapslingsklasse IP 65; IP 67
Mekaniske data
Vægt [g] 403
Dimensioner [mm] 15,5 x 15,5 x 45
Materiale Kapsling: TPU orange; pakning: FKM
Materiale - omløber Messing, forniklet
Egnet for kabelkæde ja
Egnet for kabelkæde
Bøjeradius ved fleksibel anvendelse min. 10 x kabel diameter
Slæbehastighed max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²
Bøjningsantal ≥ 2 Mio.
Vridningsgodkendt ± 180 °/m
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,9 mm, afskærmet; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm; Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet
diagrammer og grafer
afskærmnings karakteristik
x frekvens (MHz)
y Afskærmnings karakteristikker (dB)
i henhold til DIN EN 60512-23-3