• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Forbindelsesteknologi
  3. Forbindelseskabler
  4. Forbindelseskabler
  5. EVC560

Forbindelseskabel

EVC560

VDOAF040MSS00,4H04STAF040MSS

Forbindelseskabel

EVC560

VDOAF040MSS00,4H04STAF040MSS
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
Driftspænding [V] < 50 AC / < 60 DC
Kapslingsklasse III
Max strømbelastning total [A] 3
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...90
Bemærk omgivelsestemperatur
cULus: ...85
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] -25...90
Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse)
cULus: ...85
Kapslingsklasse IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniske data
Vægt [g] 29,5
Materiale Kapsling: TPU orange; pakning: FKM
Materiale - omløber Messing, forniklet
Egnet for kabelkæde ja
Egnet for kabelkæde
Bøjeradius ved fleksibel anvendelse min. 10 x kabel diameter
Slæbehastighed max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²
Bøjningsantal > 5 Mio.
Vridningsgodkendt ± 180 °/m
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M8, vinklet; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,3...0,5 Nm
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 0,4 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 3,7 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x M8, vinklet; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,3...0,5 Nm