- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelseskabler
- Jumper kabler for cables for energiforsyning til feltmoduler
- EVC740
Forbindelseskabel
EVC740
VDOAH040MSP0002H04STAH040MSP
Forbindelseskabel
EVC740
VDOAH040MSP0002H04STAH040MSP
- Kabel med stort tværsnit for at reducere spændingsfaldet og overføre højere strømme
- Bestandig over for olie og kølemidler
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
Driftspænding [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] | -25...90 | |
Lagringstemperatur [°C] | -25...55 | |
Opbevaring fugtighed [%] | 10...100 | |
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse |
|
|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekaniske data
Vægt [g] | 166,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioner [mm] | 35,5 x 15,5 x 38 | ||||||||
Materiale | Kapsling: TPU orange; pakning: FKM | ||||||||
Materiale - omløber | Messing, forniklet | ||||||||
Egnet for kabelkæde | ja | ||||||||
Egnet for kabelkæde |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm |