Konfektionerbare stik
EVC813
SSTAH040MSSFKPG
Konfektionerbare stik
EVC813
SSTAH040MSSFKPG
- Guldbelagte kontakter sikrer pålidelige elektriske forbindelser
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Ekstrem effektiv fastholdelses mekaniske takket være den patenterede three-way ball clamp teknologi
- Enkel og hurtig ledningsføring vha. skrueterminaler
Applikation
Special funktion | Silikonefri; guldbelagte kontakter |
---|---|
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Max strømbelastning total [A] | 4; (...40 °C) |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...55 | |
Opbevaring fugtighed [%] | 10...100 | |
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse |
|
|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekaniske data
Vægt [g] | 33,6 |
---|---|
Indstøbt-emne materiale | PA 6.6 |
Materiale - omløber | Messing, forniklet |
Tætningsmateriale | FKM |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Skrueterminaler: 0,25...1 mm²; Ledningskappe: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17 |
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PA 6.6, orange; Låsning: Messing, forniklet; pakning: FKM; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm; Vær opmærksom på max-værdien for modparten! |
---|