- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelses kabler med åben kabelende
- Forbindelses kabler med hanstik til Ethernet
- EVC898
Forbindelseskabel med stik
EVC898
ASTAN040MSS0002K04
Forbindelseskabel med stik
EVC898
ASTAN040MSS0002K04
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Kabelkappe lavet af halogenfri og flammehæmmende materiale
- Med robust M12-stik til industrielt ethernet
- Stort temperaturområde og høj beskyttelsesgrad
- God elektromagnetisk kompatibilitet takket være skærmet kabel
Applikation
Special funktion | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning; Egnet for kabelkæde |
---|---|
Udførelse | Ethernet kabel, D-kodet |
Applikation | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; industrielle applikationer / fabriksautomation |
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] | -25...90 |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 131 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indstøbt-emne materiale | TPU | ||||||||
Materiale - omløber | Messing, forniklet | ||||||||
Egnet for kabelkæde | ja | ||||||||
Egnet for kabelkæde |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: D; Støbt hus: TPU, sort; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm; Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, grøn, Ø 6,5 mm, afskærmet; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
---|