• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Forbindelsesteknologi
  3. Forbindelseskabler
  4. Jumper kabler for Ethernet (stik i begge ender)
  5. EVC905

Forbindelseskabel

EVC905

VSTGN040MSS0001K04STGN040MSS

Forbindelseskabel

EVC905

VSTGN040MSS0001K04STGN040MSS

  • Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
  • Kabelkappe lavet af halogenfri og flammehæmmende materiale
  • Med robust M12-stik til industrielt ethernet
  • Stort temperaturområde og høj beskyttelsesgrad
  • God elektromagnetisk kompatibilitet takket være skærmet kabel
  • ce
  • ukca
Applikation
Special funktion Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning; Egnet for kabelkæde
Udførelse Ethernet kabel, D-kodet
Applikation Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; industrielle applikationer / fabriksautomation
Siliconefri ja
Elektriske Data
Driftspænding [V] 30 AC / 60 DC
Kapslingsklasse III
Max strømbelastning total [A] 4
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...90
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] -25...90
Kapslingsklasse IP 65; IP 67
Mekaniske data
Vægt [g] 104,9
Indstøbt-emne materiale TPU
Materiale - omløber Messing, forniklet
Egnet for kabelkæde ja
Egnet for kabelkæde
Bøjeradius ved fleksibel anvendelse min. 10 x kabel diameter
Slæbehastighed max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²
Bøjningsantal > 3 Mio.
Vridningsgodkendt ± 180 °/m
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: D; Støbt hus: TPU, sort; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm; Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, grøn, Ø 6,5 mm, afskærmet; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: D; Støbt hus: TPU, sort; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm; Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet