- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelseskabler
- Jumper kabler for cables for energiforsyning til feltmoduler
- EVCA28
Forbindelseskabel
EVCA28
VDOGE050MSS0002H05STGE050MSS
Forbindelseskabel
EVCA28
VDOGE050MSS0002H05STGE050MSS
- Kabel med stort tværsnit for at reducere spændingsfaldet og overføre højere strømme
- Bestandig over for olie og kølemidler
- Permanent, pålidelig tætning selv ved montering uden værktøjer
- Vibrations- og stødbestandig takket være koblingsring med låsemekanisme
- Mekanisk endestop beskytter O-ringen mod ødelæggelse
Applikation
Special funktion | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde |
---|---|
Udførelse | effekt kabel, L-kodet |
Applikation | Industrielle anvendelser |
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 63 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Max strømbelastning total [A] | 16 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -25...55 | |
Opbevaring fugtighed [%] | 10...100 | |
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse |
|
|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; IP 69K |
Mekaniske data
Vægt [g] | 452 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indstøbt-emne materiale | TPU | ||||||||
Materiale - omløber | Messing, forniklet | ||||||||
Tætningsmateriale | FKM | ||||||||
Egnet for kabelkæde | ja | ||||||||
Egnet for kabelkæde |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: L; Støbt hus: TPU, orange; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm |
Elektrisk tilslutning - Tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, grå, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm ) |
---|
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: L; Støbt hus: TPU, orange; Låsning: Messing, forniklet; pakning: FKM; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm |