- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelses kabler med åben kabelende
- Forbindelseskabler med stik for CAN bus
- EVCA77
Forbindelseskabel med hunstik
EVCA77
ADOAH050MSE0015C05
Forbindelseskabel med hunstik
EVCA77
ADOAH050MSE0015C05
- Bestandig over for olie og kølemidler
- Permanent, pålidelig tætning selv ved montering uden værktøjer
- stort kabel tværsnit for reduktion af spændingstab samt ende-terminerings resistor for modvirkning af interferens
- Vibrations- og stødbestandig takket være koblingsring med låsemekanisme
- Mekanisk endestop beskytter O-ringen mod ødelæggelse
Applikation
Special funktion | Halogenfri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning; Egnet for kabelkæde |
---|---|
Applikation | CAN Bus |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 32 DC; (ledning 4+5: 5 V) |
---|---|
Max strømbelastning total [A] | 4; (ledning 4+5: 0,05 A) |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekaniske data
Vægt [g] | 1504 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioner [mm] | 38 x 15,5 x 31,5 | ||||||||
Indstøbt-emne materiale | TPU | ||||||||
Materiale - omløber | Messing, forniklet | ||||||||
Tætningsmateriale | FKM | ||||||||
Egnet for kabelkæde | ja | ||||||||
Egnet for kabelkæde |
|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Kabel: 15 m, PUR, Halogenfri, violet, Ø 8,4 mm, afskærmet; rød /sort: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) + hvid / blå: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm ) + Skærm: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU, sort; Låsning: Messing, forniklet; pakning: FKM; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm |
---|