- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelses kabler med åben kabelende
- Forbindelseskabler med hun stik
- EVF130
Forbindelseskabel med hunstik
EVF130
ADOAF032VAS0002P03
Forbindelseskabel med hunstik
EVF130
ADOAF032VAS0002P03
- Til brug i hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien
- Permanent, pålidelig tætning selv ved montering uden værktøjer
- Stort temperaturområde og høj beskyttelsesgrad
- Vibrations- og stødbestandig takket være koblingsring med låsemekanisme
- LED’er som er tydeligt synlige i klart dagslys
Applikation
Special funktion | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde |
---|---|
Applikation | hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien |
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC; (cULus: 10...30 DC) |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Max strømbelastning total [A] | 3 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] | 5...80 |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
UL godkendelse |
|
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 68,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioner [mm] | 19 x 10 x 25,5 | ||||||||
Materiale | Kapsling: PP sort transparent; pakning: EPDM | ||||||||
Materiale - omløber | rustfri stål (1.4404 / 316L) | ||||||||
Egnet for kabelkæde | ja | ||||||||
Egnet for kabelkæde |
|
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 2 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x M8, vinklet; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,3...0,5 Nm |
---|