Y-Forbindelseskabel
EVF335
YDOAH032VAS0001P03STGH040VAS
Y-Forbindelseskabel
EVF335
YDOAH032VAS0001P03STGH040VAS
- Til brug i hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien
- Permanent, pålidelig tætning selv ved montering uden værktøjer
- Kabelkappe lavet af halogenfri og flammehæmmende materiale
- Vibrations- og stødbestandig takket være koblingsring med låsemekanisme
- Stort temperaturområde og høj beskyttelsesgrad
Applikation
Special funktion | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde |
---|---|
Applikation | hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien |
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...100 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] | 5...100 |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
UL godkendelse |
|
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 98 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indstøbt-emne materiale | PP | ||||||||
Materiale - omløber | rustfri stål (1.4404 / 316L) | ||||||||
Tætningsmateriale | EPDM | ||||||||
Antal porte på splitterboks | 2 | ||||||||
Egnet for kabelkæde | ja | ||||||||
Egnet for kabelkæde |
|
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 1 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PP, grå; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm |