- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelseskabler
- Jumper kabler for cables for energiforsyning til feltmoduler
- EVF511
Forbindelseskabel
EVF511
VDOAH040VAP0,25P04STAH040VAP
Forbindelseskabel
EVF511
VDOAH040VAP0,25P04STAH040VAP
- Til brug i hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien
- Permanent, pålidelig tætning selv ved montering uden værktøjer
- Kabelkappe lavet af halogenfri og flammehæmmende materiale
- Vibrations- og stødbestandig takket være koblingsring med låsemekanisme
- Kabel med stort tværsnit for at reducere spændingsfaldet og overføre højere strømme
Applikation
Special funktion | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde |
---|---|
Applikation | hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien |
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] | 0...100 | |
Lagringstemperatur [°C] | -25...55 | |
Opbevaring fugtighed [%] | 10...100 | |
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse |
|
|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekaniske data
Vægt [g] | 47,8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioner [mm] | 35,5 x 15,5 x 38 | ||||||||
Materiale | PP Halogenfri; pakning: EPDM | ||||||||
Indstøbt-emne materiale | PP | ||||||||
Materiale - omløber | rustfri stål (1.4404 / 316L) | ||||||||
Egnet for kabelkæde | ja | ||||||||
Egnet for kabelkæde |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PP; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 0,25 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PP; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm |