• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Forbindelsesteknologi
  3. Forbindelses kabler med åben kabelende
  4. Forbindelses kabler med hanstik til Ethernet
  5. EVF526

Forbindelseskabel med stik

EVF526

ASTAN040VAS0020R04

Forbindelseskabel med stik

EVF526

ASTAN040VAS0020R04

  • ce
  • ukca
Applikation
Special funktion Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning; Egnet for kabelkæde
Udførelse Ethernet kabel, D-kodet
Applikation Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien
Siliconefri ja
Elektriske Data
Driftspænding [V] 30 AC / 60 DC
Kapslingsklasse III
Max strømbelastning total [A] 4
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...100
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] 0...80
Kapslingsklasse IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniske data
Vægt [g] 1268,9
Dimensioner [mm] 38 x 15,5 x 35,5
Materiale PP Halogenfri
Indstøbt-emne materiale PP
Materiale - omløber rustfri stål (1.4404 / 316L)
Egnet for kabelkæde ja
Egnet for kabelkæde
Bøjeradius ved fleksibel anvendelse min. 15 x kabel diameter
Slæbehastighed max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²
Bøjningsantal > 1 Mio.
Vridningsgodkendt ± 180 °/m
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Kabel: 20 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 6,5 mm, afskærmet; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: D; Støbt hus: PP; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm; Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet