- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelseskabler
- Jumper kabler for Ethernet (stik i begge ender)
- EVF543
Ethernet forbindelseskabel
EVF543
VSTAN040VAS00,5R04STAN040VAS
Ethernet forbindelseskabel
EVF543
VSTAN040VAS00,5R04STAN040VAS
Applikation
Special funktion | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning; Egnet for kabelkæde |
---|---|
Udførelse | Ethernet kabel, D-kodet |
Applikation | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien |
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...100 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] | 0...80 |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekaniske data
Vægt [g] | 68,1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioner [mm] | 35,5 x 15,5 x 38 | ||||||||
Materiale | PP Halogenfri | ||||||||
Indstøbt-emne materiale | PP | ||||||||
Materiale - omløber | rustfri stål (1.4404 / 316L) | ||||||||
Egnet for kabelkæde | ja | ||||||||
Egnet for kabelkæde |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 0,5 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 6,5 mm, afskærmet; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 2 x M12, vinklet; kodning: D; Støbt hus: PP; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm; Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet |
---|