- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelseskabler
- Jumper kabler for cables for energiforsyning til feltmoduler
- EVF657
Forbindelseskabel
EVF657
VDOGE050VAS01,5P05STGE050VAS
Forbindelseskabel
EVF657
VDOGE050VAS01,5P05STGE050VAS
Applikation
Special funktion | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde |
---|---|
Udførelse | effekt kabel, L-kodet |
Applikation | Brug i våde omgivelse og levnedsmiddelindustrien |
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 63 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Max strømbelastning total [A] | 16 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -25...55 | |
Opbevaring fugtighed [%] | 10...100 | |
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse |
|
|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; IP 69K |
Mekaniske data
Vægt [g] | 327 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indstøbt-emne materiale | PP | ||||||||
Materiale - omløber | rustfri stål (1.4404 / 316L) | ||||||||
Tætningsmateriale | EPDM | ||||||||
Egnet for kabelkæde | ja | ||||||||
Egnet for kabelkæde |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 1,5 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 10,1 mm; 5 x 2.5 mm² (141 x Ø 0,15 mm ) |
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: L; Støbt hus: PP, grå; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,2 Nm |