• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Forbindelsesteknologi
  3. Forbindelses kabler med åben kabelende
  4. Forbindelseskabler med hun stik
  5. EVM011

Forbindelseskabel med hunstik

EVM011

ADOAH043VAS0025H04

Forbindelseskabel med hunstik

EVM011

ADOAH043VAS0025H04

  • Til anvendelser i mobile maskiner og i særligt krævende industrielle miljøer
  • Stort temperaturområde og høj beskyttelsesgrad
  • Vibrations- og stødbestandig takket være koblingsring med låsemekanisme
  • Modstår hurtige temperatursvingninger og saltsprøjt
  • LED’er som er tydeligt synlige i klart dagslys
  • ce
  • ukca
  • cul
Applikation
Special funktion Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde
Applikation anvendelse i særligt hårde miljøer
Siliconefri ja
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...36 DC
Kapslingsklasse II
Max strømbelastning total [A] 4
Udgange
Elektrisk design PNP
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -40...90
Bemærk omgivelsestemperatur
cULus: ...75
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] -25...90
Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse)
cULus: ...75
Kapslingsklasse IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Godkendelser / Tests
Vibrationsbestandig
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C
50 sweep cyklusser pr minut; 1 oktav pr. minut i 3 akser
Chokbestandig
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms halv-sinus; 6 shocks i alle tre koordinatakse retninger / -40 °C / 85 °C
Kontinuerlig shock-bestandighed
EN 60068-2-29 Eb 40 g 6 ms; 4000 shocks hver i hver retning (X-Y-Z retning) / -20 °C / 50 °C
Hurtige temperatur ændringer
EN 60068-2-14 Na TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 cyklusser
Salt spray test
EN 60068-2-52 Kb Sværhedsgrad 5 (4 testcyklus)
MTTF [År] 20027
Mekaniske data
Vægt [g] 816
Dimensioner [mm] 26,5 x 15,5 x 36,5
Materiale Kapsling: TPU sort transparent; pakning: FKM
Materiale - omløber rustfri stål (1.4404 / 316L)
Egnet for kabelkæde ja
Egnet for kabelkæde
Bøjeradius ved fleksibel anvendelse min. 10 x kabel diameter
Slæbehastighed max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²
Bøjningsantal > 5 Mio.
Vridningsgodkendt ± 180 °/m
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 2 x LED, gul
Drift 1 x LED, grøn
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Kabel: 25 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm