- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelses kabler med åben kabelende
- Forbindelseskabler med hun stik
- EVS007
Forbindelseskabel med hunstik
EVS007
ADOAH032ZDB0002E03
Forbindelseskabel med hunstik
EVS007
ADOAH032ZDB0002E03
- Tilslutningsteknologi lever op til M12- og M8-standarden (EN 61076)
- Vibrations- og stødbestandig takket være koblingsring med låsemekanisme
- Mekanisk endestop beskytter O-ringen mod ødelæggelse
- Fantastisk forhold mellem pris og ydelse
- LED’er som er tydeligt synlige i klart dagslys
Applikation
Special funktion | Silikonefri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde |
---|---|
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] | 5...70 |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 83,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioner [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Materiale | Kapsling: TPU sort transparent; pakning: FKM | ||||||||
Materiale - omløber | Messing, forniklet | ||||||||
Egnet for kabelkæde | ja | ||||||||
Egnet for kabelkæde |
|
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 2 m, PVC, sort, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm |
---|