Forbindelseskabel
EVT035
VDOAH032VAS00,6E03STGH030VAS
Forbindelseskabel
EVT035
VDOAH032VAS00,6E03STGH030VAS
- Til brug i hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien
- Permanent, pålidelig tætning selv ved montering uden værktøjer
- Stort temperaturområde og høj beskyttelsesgrad
- Vibrations- og stødbestandig takket være koblingsring med låsemekanisme
- LED’er som er tydeligt synlige i klart dagslys
Applikation
Special funktion | Silikonefri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde |
---|---|
Applikation | hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien |
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] | 5...100 | |
Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse) |
|
|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkendelser / Tests
MTTF [År] | 20027 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 54,1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioner [mm] | 15,5 x 15,5 x 49 | ||||||||
Indstøbt-emne materiale | PVC | ||||||||
Materiale - omløber | rustfri stål (1.4404 / 316L) | ||||||||
Tætningsmateriale | EPDM | ||||||||
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
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PVC, orange; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 0,6 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PVC, sort transparent; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); pakning: EPDM; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm |