Forbindelseskabel
EVT215
VDOGF040VAS0002E04STGH040VAS
Forbindelseskabel
EVT215
VDOGF040VAS0002E04STGH040VAS
- Til brug i hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien
- Permanent, pålidelig tætning selv ved montering uden værktøjer
- Stort temperaturområde og høj beskyttelsesgrad
- Vibrations- og stødbestandig takket være koblingsring med låsemekanisme
- Mekanisk endestop beskytter O-ringen mod ødelæggelse
Applikation
Special funktion | Silikonefri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde |
---|---|
Applikation | hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien |
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Max strømbelastning total [A] | 3 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] | 5...80 | |
Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse) |
|
|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekaniske data
Vægt [g] | 99,1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioner [mm] | 15,5 x 15,5 x 49,5 | ||||||||
Materiale | Kapsling: PVC orange; pakning: EPDM | ||||||||
Materiale - omløber | rustfri stål (1.4404 / 316L) | ||||||||
Egnet for kabelkæde | ja | ||||||||
Egnet for kabelkæde |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,3...0,5 Nm |