• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Forbindelsesteknologi
  3. Forbindelses kabler med åben kabelende
  4. Forbindelseskabler med hun stik
  5. EVW060

Forbindelseskabel med hunstik

EVW060

ADOAH043SCS0002T04

Forbindelseskabel med hunstik

EVW060

ADOAH043SCS0002T04

  • Svejseslaggebestandigt PUR-kabel som er egnet til trækkæde
  • Møtrik med særlig svejseslaggebestandig belægning
  • Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
  • Vibrations- og stødbestandig takket være koblingsring med låsemekanisme
  • LED’er som er tydeligt synlige i klart dagslys
  • ce
  • ukca
  • cul
Applikation
Special funktion Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde
Applikation svejse applikationer
Siliconefri ja
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...36 DC
Kapslingsklasse II
Max strømbelastning total [A] 4
Samlet strømbelastning (UL) [A] 3
Udgange
Elektrisk design PNP
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...90
Bemærk omgivelsestemperatur
cULus: ...75 °C
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] -25...90
Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse)
cULus: ...75 °C
Kapslingsklasse IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniske data
Vægt [g] 91,7
Dimensioner [mm] 26,5 x 15,5 x 36,5
Materiale Kapsling: TPU sort transparent; pakning: FKM
Materiale - omløber Messing, non-stick belægning
Egnet for kabelkæde ja
Egnet for kabelkæde
Bøjeradius ved fleksibel anvendelse min. 10 x kabel diameter
Slæbehastighed max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²
Bøjningsantal > 2 Mio.
Vridningsgodkendt ± 180 °/m
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
udgangs status 1 x LED, hvid
Drift 1 x LED, grøn
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; ikke stråle-krydsbundet (kan genbruges); modstandsdygtig over for svejsesprøjt; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Låsning: Messing, non-stick belægning; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm