Forbindelseskabel
EVW100
VDOAF030SCS01,5T03STGF030SCS
Forbindelseskabel
EVW100
VDOAF030SCS01,5T03STGF030SCS
- Svejseslaggebestandigt PUR-kabel som er egnet til trækkæde
- Møtrik med særlig svejseslaggebestandig belægning
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Vibrations- og stødbestandig takket være koblingsring med låsemekanisme
- Mekanisk endestop beskytter O-ringen mod ødelæggelse
Applikation
Special funktion | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde |
---|---|
Applikation | svejse applikationer |
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Max strømbelastning total [A] | 3 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] | -25...90 | |
Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse) |
|
|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekaniske data
Vægt [g] | 56,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioner [mm] | 10 x 10 x 36 | ||||||||
Materiale | Kapsling: TPU orange; pakning: FKM | ||||||||
Materiale - omløber | Messing, non-stick belægning | ||||||||
Egnet for kabelkæde | ja | ||||||||
Egnet for kabelkæde |
|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Låsning: Messing, non-stick belægning; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,3...0,5 Nm |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 1,5 m, PUR, Halogenfri, grå, Ø 4,5 mm; ikke stråle-krydsbundet (kan genbruges); modstandsdygtig over for svejsesprøjt; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x M8, vinklet; kodning: A; Låsning: Messing, non-stick belægning; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,3...0,5 Nm |