• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Forbindelsesteknologi
  3. Forbindelseskabler
  4. Forbindelseskabler
  5. EVW126

Forbindelseskabel

EVW126

VDOGH050SCS0005T05STGH050SCS

Forbindelseskabel

EVW126

VDOGH050SCS0005T05STGH050SCS

  • Svejseslaggebestandigt PUR-kabel som er egnet til trækkæde
  • Møtrik med særlig svejseslaggebestandig belægning
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
Applikation svejse applikationer
Siliconefri ja
Elektriske Data
Driftspænding [V] < 60 AC/DC
Kapslingsklasse II
Max strømbelastning total [A] 4
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...90
Bemærk omgivelsestemperatur
cULus: ...75
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] -25...90
Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse)
cULus: ...75
Lagringstemperatur [°C] -25...55
Opbevaring fugtighed [%] 10...100
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse
1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklasse IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniske data
Vægt [g] 231,9
Materiale Kapsling: TPU orange; pakning: FKM
Materiale - omløber Messing, non-stick belægning
Egnet for kabelkæde ja
Egnet for kabelkæde
Bøjeradius ved fleksibel anvendelse min. 10 x kabel diameter
Slæbehastighed max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²
Bøjningsantal > 2 Mio.
Vridningsgodkendt ± 180 °/m
Bemærkning
Bemærkning
med 2 mærke-tyller 30mm lang
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: Messing, non-stick belægning; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, orange, Ø 5,1 mm; ikke stråle-krydsbundet (kan genbruges); modstandsdygtig over for svejsesprøjt; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: Messing, non-stick belægning; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm
diagrammer og grafer
Derating Imax * 0.8 DIN EN 60512-5-2
X Omgivelsestemperatur [°C]
Y Strøm [A]