- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelses kabler med åben kabelende
- Forbindelseskabler med hun stik
- EVW168
Forbindelseskabel med hunstik
EVW168
ADOGH046SCS0005T04
Forbindelseskabel med hunstik
EVW168
ADOGH046SCS0005T04
- Svejseslaggebestandigt PUR-kabel som er egnet til trækkæde
- Møtrik med særlig svejseslaggebestandig belægning
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Vibrations- og stødbestandig takket være koblingsring med låsemekanisme
- Mekanisk endestop beskytter O-ringen mod ødelæggelse
Applikation
Special funktion | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde |
---|---|
Applikation | svejse applikationer |
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] | -25...90 | |
Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse) |
|
|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekaniske data
Vægt [g] | 181,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioner [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 | ||||||||
Materiale | Kapsling: TPU sort transparent; pakning: FKM | ||||||||
Materiale - omløber | Messing, non-stick belægning | ||||||||
Egnet for kabelkæde | ja | ||||||||
Egnet for kabelkæde |
|
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; ikke stråle-krydsbundet (kan genbruges); modstandsdygtig over for svejsesprøjt; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: Messing, non-stick belægning; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm |
---|