- Produkter
- Tilbehør
- Montage tilbehør og fastspændings teknologi
- Montage tilbehør for sikkerheds lysbomme og gitre
- EY1008
Vinkelspejl for sikkerhedslysbomme
EY1008
DEFLECTION MIRROR 1400 LENGTH
Vinkelspejl for sikkerhedslysbomme
EY1008
DEFLECTION MIRROR 1400 LENGTH
- Kan kombineres med sikkerhedslysgitre og sikkerhedslysgardiner
- Pålidelig afbøjning af lysstrålen
- Beskyttelse af farlige områder fra flere sider med reduceret ledningsføring
- Robust design til brug i krævende industrielle miljøer
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...55 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 6670 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 1442 x 110 x 36 |
Materiale | aluminium epoxy pulverlakeret; Kunststof; Tilbehør: Stål forzinket |
Længde L [mm] | 1400 |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|