- Produkter
- Tilbehør
- Montage tilbehør og fastspændings teknologi
- Montage tilbehør for sikkerheds lysbomme og gitre
- EY3013
Justerbart vinkelbeslag for sikkerhedslysbomme
EY3013
CLAMPING BRACKET/W LOGO
Justerbart vinkelbeslag for sikkerhedslysbomme
EY3013
CLAMPING BRACKET/W LOGO
- Til pålidelig installation af sikkerhedslysgitre og sikkerhedslysgardiner
- Nem og hurtig installation og justering
- Robust design til brug i krævende industrielle miljøer
Mekaniske data
Vægt [g] | 286 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 55 x 57,9 x 43,5 |
Materiale | PA 6.6 glasfiberforstærket |
Tilspændingsmoment [Nm] | 2,5 |
Justeringsområde | finindstilling i 1 akse ± 6° |
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 4 stk. |