• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Tilbehør
  3. Montage tilbehør og fastspændings teknologi
  4. Montage tilbehør for sikkerheds lysbomme og gitre
  5. EY5020

muting arm sæt

EY5020

2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

muting arm sæt

EY5020

2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

  • ce
Produktegenskaber
Lys-type Infrarødt lys
Applikation
Udførelse krydsstråle muting med to krydsstrålede multi-beam lysgitre
Funktions princip Thru-beam sensor
Elektriske Data
Driftspænding [V] 19,2...28,8 DC
Strømforbrug [mA] 30
Kapslingsklasse III
Polaritetsbeskyttelse ja
Lys-type Infrarødt lys
Bølgelængde [nm] 940
Udgange
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion Aktiv ved mørke (dark-on)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 0,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 100
Kortslutningsbeskyttelse ja
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Rækkevidde [m] < 3,5
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -30...55
Kapslingsklasse IP 65
Godkendelser / Tests
EMC
EN 60947-5-2
Mekaniske data
Vægt [g] 3540
Materiale aluminium; polypropylene
Optikmateriale
polykarbonat-ABS
Display / Betjeningsenhed
Display
sender LED, gul
modtager LED, grøn/rød
Bemærkning
Emballage-enheder 4 stk.
Elektrisk tilslutning - modtager 1
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: blå
Elektrisk tilslutning - modtager 2
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: rød
Elektrisk tilslutning - sender 1
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: blå
Elektrisk tilslutning - sender 2
Tilslutning Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: rød