- Produkter
- Tilbehør
- Montage tilbehør og fastspændings teknologi
- Montage tilbehør for sikkerheds lysbomme og gitre
- EY5021
muting arm sæt
EY5021
4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS
muting arm sæt
EY5021
4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS
Produktegenskaber
Lys-type | Infrarødt lys |
---|
Applikation
Udførelse | sekventiel muting med fire parallelle multi-stråle lysgitre |
---|---|
Funktions princip | Thru-beam sensor |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 60 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Lys-type | Infrarødt lys |
Bølgelængde [nm] | 940 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | Aktiv ved mørke (dark-on) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 0,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Rækkevidde [m] | < 3,5 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -30...55 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 4295 | |
---|---|---|
Materiale | aluminium; polypropylene | |
Optikmateriale |
|
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 4 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - modtager 1
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: blå |
---|
Elektrisk tilslutning - modtager 2
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: rød |
---|
Elektrisk tilslutning - sender 1
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: blå |
---|
Elektrisk tilslutning - sender 2
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: rød |
---|