- Produkter
- Sikkerhedsteknologi
- Induktive sikkerheds-sensorer (SIL / PL)
- Induktive sikkerheds-sensorer (SIL / PL)
- GG714S
Induktiv Sikkerhedssensor
GG714S
GIGA4008-2PS/SIL2/V4A/US
Induktiv Sikkerhedssensor
GG714S
GIGA4008-2PS/SIL2/V4A/US
- Til at sikre maskinsikkerhed
- Certificeret til følgende standarder: EN 60947-5-3, IEC 61508 og ISO 13849
- Der kræves ingen kodet modpart for elektroniske fejlsikre sensorer
- Tilslutning til sikkerheds-PLC, sikre AS-i moduler eller sikkerheds relæer
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | 2 x OSSD (A1 und A2) |
Frigivelseszone [mm] | 0...6,5 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 71,5 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Driftsart | Kontinuerlig drift (vedligeholdelsesfri) |
Sikkerheds-relateret funktion | sikker tilstand når upåvirket |
Applikation | Industrielle anvendelser |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 19,2...30 DC |
---|---|
Isolations-mærkespænding [V] | 30 |
Strømforbrug [mA] | < 30 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Max. power-on forsinkelsestid [ms] | 1000 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | 2 x OSSD (A1 und A2) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5; (30 mA) |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Output data | Interface type C klasse 1 |
Udgangsspænding ved 24 V | Kompatibel med EN 61131-2 Indgange type 1, 2 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | nej |
Max. kapacitiv belastning CL_max [nF] | 20 |
Registreringsområde
Frigivelseszone [mm] | 0...6,5 |
---|---|
Sikret frakoblingsafstand s(ar) [mm] | 11 |
Reaktionstid
Reaktionstid på sikkerhedskrav [ms] | 1 |
---|---|
Reaktionstid ved tilnærmelse af frigivningszonen [ms] | 1 |
Risikotid (Reaktions tid ved sikkerheds relaterede fejl) [ms] | 20 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperaturændring [K/min] | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | kortvarigt: 5...95 %; permanent: 5...70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lufttryk [kPa] | 80...106 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max højde over havet [m] | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisierende stråling | Ikke tilladt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Salttåge | IEC 60068-2-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; IP 69K; (med ifm stik forskriftsmæssigt fastskruet) | ||||||||||||||||||||||||||||||
UV-Stråling | DIN ISO 4892-1, DIN ISO 4892-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kemiske medier |
|
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
Sikkerhedsparametre
Opfylder kravene |
|
|||
---|---|---|---|---|
Levetid TM (Mission Time) [h] | ≤ 87600 | |||
Levetid TM Mission Time (tillægsinformation) |
|
|||
PFH [1/h] | 1,0E-07 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 130 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | M18 x 1 / L = 71,5 |
Gevind betegnelse | M18 x 1 |
Materiale | Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 316L); aktiv flade: PBT; Beskyttelses-dæksel: PPS GF40; LED vindue: PA; låsemøtrikker: rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: PPS GF40; Kontakter: guldbelagt |
---|