- Produkter
- Sikkerhedsteknologi
- Induktive sikkerheds-sensorer (SIL / PL)
- Induktive sikkerheds-sensorer (SIL / PL)
- GM504S
Induktiv Sikkerhedssensor
GM504S
GIMC-4030-US
Induktiv Sikkerhedssensor
GM504S
GIMC-4030-US
- Til at sikre maskinsikkerhed
- Certificeret til følgende standarder: EN 60947-5-3, IEC 61508 og ISO 13849
- Der kræves ingen kodet modpart for elektroniske fejlsikre sensorer
- Direkte tilslutning til ifm sikkerheds relæer
- Det er muligt at serieforbinde sensorer
Produktegenskaber
Udgangsfunktion | Clock-signal |
---|---|
Frigivelseszone [mm] | 10...15 |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 40 x 40 x 66 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Driftsart | Kontinuerlig drift (vedligeholdelsesfri) |
Sikkerheds-relateret funktion | sikker tilstand når upåvirket |
Applikation | Industrielle anvendelser |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 19,2...30 DC |
---|---|
Isolations-mærkespænding [V] | 30 |
Strømforbrug [mA] | < 15 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Max. power-on forsinkelsestid [ms] | 5000 |
Indgange
Max. indgangs kapacitans Ci_max [nF] | 2 |
---|
Udgange
Udgangsfunktion | Clock-signal |
---|---|
Output data | Interface type B |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Max. kapacitiv belastning CL_max [nF] | 20 |
Registreringsområde
Frigivelseszone [mm] | 10...15 |
---|---|
Sikret frakoblingsafstand s(ar) [mm] | 30 |
Reaktionstid
Reaktionstid på sikkerhedskrav [ms] | 20 |
---|---|
Reaktionstid ved tilnærmelse af frigivningszonen [ms] | 200; (typisk 100) |
Omgivende forhold
Anvendelsessteder | Klasse C iht. EN 60654-1 Vejrbeskyttede applikation | |
---|---|---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 | |
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Omgivelsestemperatur [°C] | 10...40 | |
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Temperaturændring [K/min] | 0,5 | |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | kortvarigt: 5...95 %; permanent: 5...70 % | |
Lufttryk [kPa] | 80...106 | |
Ionisierende stråling | Ikke tilladt | |
Salttåge | nej | |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; (iht. EN 60529) |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
Sikkerhedsparametre
Opfylder kravene |
|
||
---|---|---|---|
Levetid TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | ||
Levetid TM Mission Time (tillægsinformation) |
|
||
PFH [1/h] | 1E-08 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 358 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | 40 x 40 x 66 |
Materiale | PPE; zinkstøbegods |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|