- Produkter
- Sikkerhedsteknologi
- Induktive sikkerheds-sensorer (SIL / PL)
- Induktive sikkerheds-sensorer (SIL / PL)
- GM705S
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | 2 x OSSD (A1 und A2) |
Frigivelseszone [mm] | 4...20 |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 40 x 40 x 66 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|---|
Driftsart | Kontinuerlig drift (vedligeholdelsesfri) |
Sikkerheds-relateret funktion | sikker tilstand når upåvirket |
Applikation | Industrielle anvendelser |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 19,2...30 DC |
---|---|
Isolations-mærkespænding [V] | 30 |
Strømforbrug [mA] | < 30 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Max. power-on forsinkelsestid [ms] | 5000 |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | 2 x OSSD (A1 und A2) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5; (100 mA) |
Output data | Interface type C klasse 0 |
Udgangsspænding ved 24 V | Kompatibel med EN 61131-2 Indgange type 1, 2, 3 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Max. kapacitiv belastning CL_max [nF] | 20 |
Registreringsområde
Frigivelseszone [mm] | 4...20 |
---|---|
Sikret frakoblingsafstand s(ar) [mm] | 45 |
Reaktionstid
Reaktionstid på sikkerhedskrav [ms] | 50 |
---|---|
Reaktionstid ved tilnærmelse af frigivningszonen [ms] | 200 |
Risikotid (Reaktions tid ved sikkerheds relaterede fejl) [ms] | 100 |
Omgivende forhold
Anvendelsessteder | Klasse C iht. EN 60654-1 Vejrbeskyttede applikation | |
---|---|---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 | |
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Omgivelsestemperatur [°C] | 10...40 | |
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Temperaturændring [K/min] | 0,5 | |
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%] | kortvarigt: 5...95 %; permanent: 5...70 % | |
Lufttryk [kPa] | 80...106 | |
Max højde over havet [m] | 2000 | |
Ionisierende stråling | Ikke tilladt | |
Salttåge | nej | |
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chokbestandig |
|
||||||||||||||||||
Vibrationsbestandig |
|
Sikkerhedsparametre
Opfylder kravene |
|
|||
---|---|---|---|---|
Levetid TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | |||
Levetid TM Mission Time (tillægsinformation) |
|
|||
PFH [1/h] | 1E-08 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 355 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | 40 x 40 x 66 |
Materiale | PPE; zinkstøbegods |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
||
---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt |
---|