Produktegenskaber
Udgangsfunktion | normally open |
---|---|
Tasteafstand [mm] | 20...70 |
Kapsling | cylindrisk |
Dimensioner [mm] | Ø 100 / L = 45 |
Elektriske Data
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Driftspænding [V] | 90...250 AC |
Kapslingsklasse | II |
Beskyttet mod omvendt polaritet | nej |
Udgange
Udgangsfunktion | normally open |
---|---|
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V] | 11 |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 15 |
Max. lækagestrøm [mA] | 6 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) |
Switchfrekvens AC [Hz] | 5 |
Kortslutningssikret | nej |
Overbelastningssikret | nej |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 20...70 |
---|---|
Justerbar tasteafstand | ja |
Fabriksindstilling rækkevidde [mm] | 70 |
Real rækkevidde Sr [mm] | 70 ± 10 % |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | < 15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -15...15 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 678 |
---|---|
Kapsling | cylindrisk |
Montering | Uskærmet |
Monteringsmetode | med monteringsplade |
Dimensioner [mm] | Ø 100 / L = 45 |
Materiale | PBT; aluminium eloxeret |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Påkrævet sikring | miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; flink |
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|