Induktiv ring sensor
I7R208
I7R3015-FNKG/DY/US-100-INF
Induktiv ring sensor
I7R208
I7R3015-FNKG/DY/US-100-INF
- Høj opløsning
- Korte reaktions tider
- ufølsom overfor snavs
- Dynamisk driftsprincip
- Høj beskyttelsesgrad
Produktegenskaber
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (valgbar) |
Kapsling | cirkulær |
Dimensioner [mm] | 60 x 35 x 20 |
Applikation
Arbejdsprincip | dynamisk |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...35 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 20 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (valgbar) |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Opløsning på stålkugle (diameter) [mm] | 0,8 |
---|---|
Max. enhedshastighed [m/s] | 35 |
Reaktionstid
Pulsforlænger [ms] | 0,1...150 |
---|---|
Justerbar pulsforlænger | ja |
Max. afbryde tid [ms] | 0,2 |
Reaktionstid [ms] | < 0,2 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
MTTF [År] | 553 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 58,5 |
---|---|
Kapsling | cirkulær |
Dimensioner [mm] | 60 x 35 x 20 |
Indvendig diameter [mm] | 15,1 |
Materiale | Kapsling: PA; ring: POM |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|