- Produkter
- I85008
Induktive rør sensorer
I85008
I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS
Induktive rør sensorer
I85008
I8-3020-BPKG/DY/AS-610-DPS
- Dynamisk driftsprincip
- Pålidelig registrering af genstande med meget små diametre
- Meget kort svartid
- Output-funktion normalt åben / normalt lukket som kan programmeres
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | < 14 |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 70 x 20 x 12 |
Applikation
Arbejdsprincip | dynamisk |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...35 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 25 |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | < 14 |
---|---|
Opløsning på stålkugle (diameter) [mm] | 3 |
Max. enhedshastighed [m/s] | 25 |
Reaktionstid
Pulsforlænger [ms] | 100 |
---|---|
Max. afbryde tid [ms] | 100 |
Reaktionstid [ms] | < 0,2 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
MTTF [År] | 1188 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 51 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 70 x 20 x 12 |
Materiale | Kapsling: PC |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M8; kodning: A |
---|