Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 20 |
Kapsling | cylindrisk |
Dimensioner [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...55 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 5; (24 V) |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 60 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 20 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...16,2 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 1719 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 264 |
---|---|
Kapsling | cylindrisk |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | Ø 34 / L = 82 |
Materiale | PBT |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|