Induktiv sensor
ID0039
IDC2050BARKA/LS-100AK
Induktiv sensor
ID0039
IDC2050BARKA/LS-100AK
- Meget langt taste afstand
- Stor aktiv sensoroverflade
- Med AC/DC-output og to-leder teknologi
- LED-display til kontrol af drift, udgangsstatus og funktion
- Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
Produktegenskaber
Udgangsfunktion | normally open |
---|---|
Tasteafstand [mm] | 50 |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 92 x 80 x 40 |
Elektriske Data
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Driftspænding [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
Kapslingsklasse | I |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Udgangsfunktion | normally open |
---|---|
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 6 |
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V] | 6 |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 5,5 |
Max. lækagestrøm [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] | 450 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 450 |
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Switchfrekvens AC [Hz] | 25 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 25 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 50 |
---|---|
Operationel tasteafstand [mm] | 0...40,5; (planmonteret med blødt stål (ST37)) |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,85 / Messing: 0,48 / aluminium: 0,46 / kobber: 0,38 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 3...20 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -15...15 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 352 | ||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 427 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | 92 x 80 x 40 |
Materiale | PPE; zinkstøbegods; Messing forniklet |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x 1/2"; kodning: C |