Induktiv sensor
ID3507
IDE2060-FBOA/NPT/LS300L RT
Induktiv sensor
ID3507
IDE2060-FBOA/NPT/LS300L RT
- Meget langt føler område og stor aktiv sensoroverflade
- Nem indstilling af tasteafstand med potentiometer
- Med AC/DC-output og to-leder teknologi
- Output-funktion normalt åben / normalt lukket som kan programmeres
- Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
Produktegenskaber
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (valgbar , via interne terminaler 4 + 5) |
---|---|
Tasteafstand [mm] | 60 |
Kapsling | rektangulær |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Kapslingsklasse | I |
Polaritetsbeskyttelse | nej |
Udgange
Udgangsfunktion | normally open / normally closed; (valgbar , via interne terminaler 4 + 5) | |
---|---|---|
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 6,5 | |
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V] | 6,5 | |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 5 | |
Max. lækagestrøm [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 1 (24 V DC) | |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) | |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 | |
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | |
Switchfrekvens AC [Hz] | 4 | |
Switchfrekvens DC [Hz] | 4 | |
Fabriksindstilling |
|
|
Kortslutningsbeskyttelse | nej | |
Overbelastningssikret | nej |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 60 |
---|---|
Justerbar tasteafstand | ja |
Fabriksindstilling rækkevidde [mm] | 60 |
Real rækkevidde Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...48,6 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -10...10 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 477,5 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Montering | Uskærmet |
Materiale | PPE |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Elektrisk tilslutning
Påkrævet sikring | miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; flink |
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
|
---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x 7/8"; kodning: A |