• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. ID5033

Induktiv sensor

ID5033

ID-3050-BPKG/6M

Induktiv sensor

ID5033

ID-3050-BPKG/6M

  • Meget langt taste afstand
  • Stor aktiv sensoroverflade
  • Nem indstilling af tasteafstand med potentiometer
  • Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
  • ce
  • ukca
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally open
Tasteafstand [mm] 50
Kapsling rektangulær
Dimensioner [mm] 120 x 80 x 30
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...36 DC
Strømforbrug [mA] 15; (24 V)
Kapslingsklasse II
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design PNP
Udgangsfunktion normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 250
Switchfrekvens DC [Hz] 100
Kortslutningsbeskyttelse ja
Type af kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 50
Justerbar tasteafstand ja
Fabriksindstilling rækkevidde [mm] 50
Real rækkevidde Sr [mm] 50 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...40,5
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2
Hysterese [% af Sr] 1...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] -10...10
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklasse IP 67
Godkendelser / Tests
EMC
EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bestrålet 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 3 V
EN 55011 Klasse B
MTTF [År] 1390
Mekaniske data
Vægt [g] 750
Kapsling rektangulær
Montering Uskærmet
Dimensioner [mm] 120 x 80 x 30
Materiale PPE
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Tilbehør
Leverings omfang
skruetrækker: 1
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²