Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | Antivalent |
Tasteafstand [mm] | 50 |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 92 x 80 x 40 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 20; (24 V) |
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | Antivalent |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 70 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 50 |
---|---|
Operationel tasteafstand [mm] | 0...40,5; (planmonteret med blødt stål (ST37)) |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,85 / Messing: 0,48 / aluminium: 0,46 / kobber: 0,38 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 3...20 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -15...15 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 1162 | ||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 422,5 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Montering | Skærmet |
Monteringsmetode | skinne; (TH35 (EN 60715)) |
Dimensioner [mm] | 92 x 80 x 40 |
Materiale | PPE non-stick belægning; Messing belagt med hvid bronze; zinkstøbegods |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|