Induktiv sensor
ID9922
IDC2050BARKG/UP/US-100 RT
Induktiv sensor
ID9922
IDC2050BARKG/UP/US-100 RT
- Meget langt taste afstand
- Stor aktiv sensoroverflade
- To-leder teknologi
- Robust hus til brug i krævende industrielle miljøer
- Med robust M12-stik
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 50 |
Kapsling | rektangulær |
Dimensioner [mm] | 92 x 80 x 40 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...55 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 4,6 |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 4 |
Max. lækagestrøm [mA] | 0,6 |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 400 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 90 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Type af kortslutningsbeskyttelse | taktvis |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 50 |
---|---|
Operationel tasteafstand [mm] | 0...40,5; (planmonteret med blødt stål (ST37)) |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 3...20 |
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr] | -15...15 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 1631 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 399 |
---|---|
Kapsling | rektangulær |
Montering | Skærmet |
Monteringsmetode | skinne; (TH35 (EN 60715)) |
Dimensioner [mm] | 92 x 80 x 40 |
Materiale | PPE; Messing forniklet |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12; kodning: A |
---|