• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. IE5123

Induktiv sensor

IE5123

IEA3001-ANKG

Induktiv sensor

IE5123

IEA3001-ANKG

  • Særligt pladsbesparende design
  • Brug den hvor pladsen er trang
  • Pladsbesparende tilslutningsteknik
  • Robust metalhus til brug i krævende industrielle miljøer
  • Meget høj skiftefrekvens
  • ce
  • ukca
Produktegenskaber
Elektrisk design NPN
Udgangsfunktion normally open
Tasteafstand [mm] 1
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M8 x 1 / L = 50
Elektriske Data
Driftspænding [V] 10...36 DC
Strømforbrug [mA] 15; (24 V)
Kapslingsklasse III
Polaritetsbeskyttelse ja
Udgange
Elektrisk design NPN
Udgangsfunktion normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 200
Switchfrekvens DC [Hz] 750
Bemærk note om switch frekvens [Hz]
1000 nb
Kortslutningsbeskyttelse ja
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 1
Real rækkevidde Sr [mm] 1 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...0,8
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2
Hysterese [% af Sr] 1...15
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
EN 61000-4-3 HF bestrålet 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 3 V
EN 55011 Klasse B
MTTF [År] 2673
Mekaniske data
Vægt [g] 51
Kapsling gevindtype
Montering Skærmet
Dimensioner [mm] M8 x 1 / L = 50
Gevind betegnelse M8 x 1
Materiale Messing belagt med hvid bronze; PBT
Tilspændingsmoment [Nm] A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Tilbehør
Leverings omfang
låsemøtrikker: 2
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²
diagrammer og grafer
montering