Induktiv sensor
IE5129
IE-3001-BPKG
Induktiv sensor
IE5129
IE-3001-BPKG
- Særligt pladsbesparende design
- Brug den hvor pladsen er trang
- Pladsbesparende tilslutningsteknik
- Meget høj skiftefrekvens
- Tydelig visning af status
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 1 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
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
Switchfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 1 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...0,81 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
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
MTTF [År] | 2737 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 42,4 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Uskærmet |
Dimensioner [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Gevind betegnelse | M8 x 1 |
Materiale | PBT |
Tilspændingsmoment [Nm] | 0,25 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|