Induktiv sensor
IE5136
IEA3001-APKG/6M
Induktiv sensor
IE5136
IEA3001-APKG/6M
- Særligt pladsbesparende design
- Brug den hvor pladsen er trang
- Pladsbesparende tilslutningsteknik
- Robust metalhus til brug i krævende industrielle miljøer
- Meget høj skiftefrekvens
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Tasteafstand [mm] | 1 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | 15; (24 V) |
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP | |
---|---|---|
Udgangsfunktion | normally closed | |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 2,5 | |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200 | |
Switchfrekvens DC [Hz] | 750 | |
Bemærk note om switch frekvens [Hz] |
|
|
Kortslutningsbeskyttelse | ja | |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 1 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...0,8 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...15 |
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
MTTF [År] | 2737 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 118,2 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Gevind betegnelse | M8 x 1 |
Materiale | Messing belagt med hvid bronze; PBT |
Tilspændingsmoment [Nm] | 0,25 |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|