Induktiv sensor
IE5215
IEK3001-BPKG/V4A/US-104
Induktiv sensor
IE5215
IEK3001-BPKG/V4A/US-104
- Særligt pladsbesparende design
- Brug den hvor pladsen er trang
- Med robust M12-stik
- Robust metalhus til brug i krævende industrielle miljøer
- Meget høj skiftefrekvens
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Udgangsfunktion | normally open |
Tasteafstand [mm] | 1 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M8 x 1 / L = 60 |
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strømforbrug [mA] | < 10 |
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
Switchfrekvens DC [Hz] | 2000 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 1 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...0,81 |
Forøget rækkevidde | nej |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,3 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,1 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...20 |
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
MTTF [År] | 1393 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 23,5 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | M8 x 1 / L = 60 |
Gevind betegnelse | M8 x 1 |
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L); aktiv flade: LCP hvid; LED vindue: PEI; låsemøtrikker: rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Tilspændingsmoment [Nm] | A = 5 mm: 2 Nm; B: 5 Nm |
Fuld-metal hus | nej |
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
montering
|
|
---|