• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Induktive sensorer
  4. Alle induktive sensorer
  5. IE5222

Induktiv sensor

IE5222

IEA2001-FRKG/PH

Induktiv sensor

IE5222

IEA2001-FRKG/PH

  • Brug den hvor pladsen er trang
  • Robust metalhus til brug i krævende industrielle miljøer
  • Meget høj skiftefrekvens
  • To-leder teknologi
  • Output-funktion normalt åben / normalt lukket som kan programmeres
  • ce
  • ukca
Produktegenskaber
Elektrisk design PNP/NPN
Udgangsfunktion normally open / normally closed; (valgbar)
Tasteafstand [mm] 1
Kapsling gevindtype
Dimensioner [mm] M8 x 1 / L = 50
Elektriske Data
Driftspænding [V] 5...36 DC
Kapslingsklasse III
Udgange
Elektrisk design PNP/NPN
Udgangsfunktion normally open / normally closed; (valgbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] 4,6
Minimum belastningsstrøm [mA] 4
Max. lækagestrøm [mA] 0,8
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] 200
Switchfrekvens DC [Hz] 2000
Kortslutningsbeskyttelse ja
Overbelastningssikret ja
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] 1
Real rækkevidde Sr [mm] 1 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm] 0...0,81
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2
Hysterese [% af Sr] 1...15
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
EN 61000-4-3 HF bestrålet 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 3 V
EN 55011 Klasse B
MTTF [År] 3377
Mekaniske data
Vægt [g] 49,6
Kapsling gevindtype
Montering Skærmet
Dimensioner [mm] M8 x 1 / L = 50
Gevind betegnelse M8 x 1
Materiale Messing belagt med hvid bronze; aktiv flade: PBT; låsemøtrikker: Messing
Tilspændingsmoment [Nm] A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Tilbehør
Leverings omfang
låsemøtrikker: 2
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0,14 mm²
diagrammer og grafer
montering