Induktiv sensor
IE5349
IEBC003BBSKG/AS
Induktiv sensor
IE5349
IEBC003BBSKG/AS
- Specielt kort hus
- Brug den hvor pladsen er trang
- Tydelig visning af status
- Langt føleområde for få driftsafbrydelser
- Reduceret lagerbestand på grund af drift som enhed med tre ledninger eller to ledninger
Produktegenskaber
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Tasteafstand [mm] | 3 |
Kapsling | gevindtype |
Dimensioner [mm] | M8 x 1 / L = 40 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Polaritetsbeskyttelse | ja |
Udgange
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Udgangsfunktion | normally closed |
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V] | 3,5 |
Minimum belastningsstrøm [mA] | 2; (kun i 2-leder drift) |
Max. lækagestrøm [mA] | 0,5; (nur im 3-Leiter Betrieb) |
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 100 |
Switchfrekvens DC [Hz] | 800 |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Overbelastningssikret | ja |
Registreringsområde
Tasteafstand [mm] | 3 |
---|---|
Real rækkevidde Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Operationel tasteafstand [mm] | 0...2,4 |
Nøjagtighed / afvigelser
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% af Sr] | 1...20 |
Tolerance, koblingspunkt [mm] | -10...10 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67; (med ifm stik forskriftsmæssigt fastskruet) |
Godkendelser / Tests
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [År] | 1858 | ||||||||||||
Embedded software inkluderet | ja | ||||||||||||
UL godkendelse |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 14 |
---|---|
Kapsling | gevindtype |
Montering | Skærmet |
Dimensioner [mm] | M8 x 1 / L = 40 |
Gevind betegnelse | M8 x 1 |
Materiale | Messing belagt med hvid bronze; aktiv flade: LCP orange; LED vindue: PPSU; låsemøtrikker: Messing belagt med hvid bronze |
Tilspændingsmoment [Nm] | A = 5 mm: 1,5 Nm; B = 2 Nm |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M8; kodning: A |
diagrammer og grafer
montering
|
|
---|